Publiko produktet
Changing table Konstant - Wall mounted
Changing table Konstant - Wall mounted
Changing table Konstant - Wall mounted
Changing table Konstant - Wall mounted
Changing table Konstant - Wall mounted
    Jeltec

    Changing table Konstant - Wall mounted

    Konstant is a wall-mounted changing table with a fixed working height and a soft, appealing design. The moulded table surface can be pulled down and stowed away smoothly by means of a gas spring. Available in different colours.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Konstant
    • Ürün ailesiChanging stations
    • Ürün grubuKonstant
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2016-10-18
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)860
    • Genişlik (mm)620
    • Derinlik (mm)850
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Mobilya
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurniture