Publiko produktet
Cubito washbasin 45x25 cm, taphole on left, white incl. mounting skrews
Jika-FI

Cubito washbasin 45x25 cm, taphole on left, white incl. mounting skrews

This BIM object is produced in conjunction with Laattapiste - Asymmetric small washbasins Cubito ideal solve the needs of small bathrooms. They can have the storage space right or left in accordance with the user's need.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.PJ8114230001051
  • Ürün ailesiMio
  • Ürün grubuBasins
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2013-09-10
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)250
  • Genişlik (mm)450
  • Derinlik (mm)250
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriÇek Cumhuriyeti
  • Üretim yeriÇek Cumhuriyeti
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815