Publiko produktet
NION Shower doors 1000 mm, left/right, 1 sliding and 1 fixed segment, glossy silver-colour profile, 6mm transparent glass with special JIKA perla GLASS treatment, chromed handles.
Jika

NION Shower doors 1000 mm, left/right, 1 sliding and 1 fixed segment, glossy silver-colour profile, 6mm transparent glass with special JIKA perla GLASS treatment, chromed handles.

4.4 / 5 yıldız4.4(7 incelemeler)
Shower doors 1000 mm, left/right, 1 sliding and 1 fixed segment, glossy silver-colour profile, 6mm transparent glass with special JIKA perla GLASS treatment, chromed handles.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.2422N3
  • Ürün ailesiNion
  • Ürün grubuShower screens
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-03-31
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeCam
  • İkincil malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriÇek Cumhuriyeti
  • Üretim yeriÇin
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower screens
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC kodu30181507
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 açıklamasıShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıShower Doors
  • OmniClass numarası23-31 17 25
  • OmniClass başlığıShower Screens
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Afrika