Publiko produktet
LIVO Siphonic urinal Livo, outer water inlet
Jika

LIVO Siphonic urinal Livo, outer water inlet

JIKA offers ceramic solutions geared towards the needs of businesses. One of them is Livo, a siphonic urinal with outer water inlet. This urinal can be connected to horizontal or vertical siphon. 10-year warranty provided. Antibak prevents trapped dirt by having the inner ring and drains glazed. 100% recyclable.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.840201
  • Ürün ailesiLIVO
  • Ürün grubuUrinals
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-03-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)575
  • Genişlik (mm)360
  • Derinlik (mm)327
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriÇek Cumhuriyeti
  • Üretim yeriÇek Cumhuriyeti
  • Ağırlık net (Kg)13.9
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Urinals
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıUrinals
  • UNSPSC kodu30181506
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 açıklamasıWall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Urinals
  • OmniClass numarası23-31 21 00
  • OmniClass başlığıUrinals
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Afrika