Publiko produktet
MIO N Asymmetric washbasin, 75 cm, right
Jika

MIO N Asymmetric washbasin, 75 cm, right

Asymmetric washbasin, 75 cm, right
Özellikler
  • Serie Mio-N excel by tability to combine nice smooth design with convenience. The 750 mm wide asymmetric Mio-N washbasin has large side ceramic shelve on the right. To simplify washbasin maintenance and extend its lifecycle we recommend specially-developed JIKA Perla ceramics surface treatment. An extended 10-year warranty is provided for all JIKA ceramic products.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.H811710
  • Ürün ailesiMio N
  • Ürün grubuBasin
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-11-08
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)150
  • Genişlik (mm)750
  • Derinlik (mm)450
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriÇek Cumhuriyeti
  • Üretim yeriÇek Cumhuriyeti
  • Ağırlık net (Kg)16.6
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Afrika