Publiko produktet
Soap dispenser Clasico
Jofel
Arşivlendi

Soap dispenser Clasico

*Classic bulk fill soap dispenser. *Deposit and cover made of smoke SAN. *Support and push button of white ABS of high quality and resistance *Key lock *Capacity: 0.400 Litre. *Included in the range "Azur". *Easy to clean and maintain. *Great performance and long lasting life. *Allows to monitor the quantity of soap available. *Highly tested on the market. *Recommended for collectivities and public toilets with high traffic of people.
Özellikler
  • BULK FILL SOAP DISPENSER WITH REFILLABLE DEPOSIT DEPOSIT AND COVER OF SMOKE SAN PLASTIC BASE AND PUSH BUTTON OF WHITE ABS KEY LOCK CAPACITY: 0,400 L EASY CLEANING AND MAINTENANCE
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.soap_dispenser_clasico
  • Ürün ailesiSoap dispensers
  • Ürün grubuClassic
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-12-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)135
  • Genişlik (mm)82
  • Derinlik (mm)115
İlgili
  • Ana malzemeABS
  • İkincil malzemeABS
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)0.25
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Dispenserlar
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • ETIM KoduEC010549
  • ETIM AdıSoap dispenser
  • UNSPSC adıToilets
  • UNSPSC kodu30181505
  • Uniclass 2015 koduPr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 açıklamasıSoap dispensers
  • OmniClass numarası23-31 25 29 13
  • OmniClass başlığıHand Soap Dispensers