Publiko produktet
Swift Glass Shelf 60cm Tempered
JohnsonSuisse

Swift Glass Shelf 60cm Tempered

Glass Shelf - Can be installed with screws
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.GDC150145
  • Ürün ailesiSwift
  • Ürün grubuAccessories
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-12-22
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)35
  • Genişlik (mm)600
  • Derinlik (mm)98
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • İkincil malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriÇin
  • Ağırlık net (Kg)1.328
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıHanging toiletry organizer or shelf
  • UNSPSC kodu52171001
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_06
  • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom shelves
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings

Bölge bulunurluk durumu

Okyanusya Asya