Publiko produktet
Switch range WG 600
Switch range WG 600
Switch range WG 600
Switch range WG 600
Switch range WG 600
Switch range WG 600
    JUNG

    Switch range WG 600

    Easy to install and very robust

    The range of surface mounted units from the WG 600 series that are protected against sprayed water not only resist external influences but are also extremely easy to install. Their special points are the flat compact shape and very easy handling thanks to their generously sized rockers.

    JUNG ile iletişime geçin

    Özellikler
    • Material: Duroplastic

      Colour:

      grey (similar RAL 7035)

      Dimensions 

      • Switch/socket: 70 mm x 68 mm x 47 mm (WxHxD)
      • Combinations Switch/socket: 70 mm x 140 mm x 47 mm (WxHxD)
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.switch-range_wg-600
    • Ürün ailesiSwitches and Sockets
    • Ürün grubuBuilding Automatisation
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-03-23
    • Baskı numarası3
    • Yükseklik (mm)68
    • Genişlik (mm)70
    • Derinlik (mm)47
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Anahtarlama tesisleri
    • IFC sınıflandırmasıElektrikli Eleman
    • ETIM KoduEC001590
    • ETIM AdıSwitch
    • UNSPSC adıElectrical terminals
    • UNSPSC kodu39121432
    • Uniclass 2015 koduPr_75_51_17_50
    • Uniclass 2015 açıklamasıManual control switches
    • CSI MasterFormat 2014 kodu40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSwitches and Push Buttons
    • OmniClass numarası23-35 31 31
    • OmniClass başlığıSwitchgear
    • CSI UniFormat II koduD50
    • CSI UniFormat II başlığıELECTRICAL
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
    Benzer ürünler