Publiko produktet
Oak Heidelberg Satin Lacquer
Kährs

Oak Heidelberg Satin Lacquer

The toasted wheat hues in this 3-strip oak floor from the European Naturals Collection are enhanced by the grain’s sweeping design.
Özellikler
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 153N59EK50KW 0
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.oakheidelberg585075
  • Ürün ailesiKährs Original
  • Ürün grubuEuropean Naturals Collection
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-05-02
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)15
  • Genişlik (mm)2423
  • Derinlik (mm)187
İlgili
  • Ana malzemeMeşe
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Ahşap zemin
  • IFC sınıflandırmasıFloor
  • Uniclass 2015 koduSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 açıklamasıWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFlooring
  • OmniClass numarası23-15 17 13 11
  • OmniClass başlığıWood Flooring
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
Benzer ürünler