Publiko produktet
ZEW EL-235J-B
ZEW EL-235J-B
    Kanlux

    ZEW EL-235J-B

    Kanlux ZEW luminaires are a perfect solution for illuminating facades of buildings of various types, while the light flux directed both upwards and downwards, they create one beautiful decorative light accents on the façade. Owing to the high class of tightness (IP44), the luminaires can be mounted in places directly exposed to weather conditions.
    Özellikler
    • Oprawa elewacyjna, ZEW EL-235J-B, 2 x max 35W, GU10, czarna, , IP54 (22440)
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.22440
    • Ürün ailesiZEW EL
    • Ürün grubuLighting
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-05-26
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)235
    • Genişlik (mm)65
    • Derinlik (mm)110
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriPolonya
    • Üretim yeriÇin
    • Ağırlık net (Kg)0.98
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Dış mekan