Publiko produktet
ROUNDA V2LED18W-WW-W
ROUNDA V2LED18W-WW-W
ROUNDA V2LED18W-WW-W
ROUNDA V2LED18W-WW-W
ROUNDA V2LED18W-WW-W
    Kanlux

    ROUNDA V2LED18W-WW-W

    Kanlux ROUNDA V2LED is a new version of popular round downlight luminaires for indoor use. The downlights combine aesthetic design with light obtained thanks to LED technology. No water or dust can get to the inside owing to the high class of tightness (IP44).
    Özellikler
    • Downlight ROUNDA V2LED 18W-WW-W 1200lm IP44/20 white

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.28935
    • Ürün ailesiROUNDA V2LED
    • Ürün grubuLighting
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-03-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)20
    • Genişlik (mm)220
    • Derinlik (mm)220
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemePlastik
    • Tasarım yeriPolonya
    • Üretim yeriÇin
    • Ağırlık net (Kg)0.35
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli