Publiko produktet
JASMIN W/M-W ceiling light
JASMIN W/M-W ceiling light
    Kanlux

    JASMIN W/M-W ceiling light

    The Kanlux JASMIN wall lamps are carefully made, wooden holders which enable an arrangement of rooms in an interesting manner. The effective casing combined with satin glass which ensures even dispersal of light will give a unique character to each interior.
    Özellikler
    • Wall-mounted light fitting. Wall-mounted lamp, JASMIN W/M-W, white, E27, 1 x max60W (23758)
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.23758
    • Ürün ailesiJASMIN
    • Ürün grubuLighting
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-11-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)76
    • Genişlik (mm)116
    • Derinlik (mm)407
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriPolonya
    • Üretim yeriPolonya
    • Ağırlık net (Kg)1.05
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Duvara Monteli