Publiko produktet
ROUNDA V2LED18W-NW-W downlight
ROUNDA V2LED18W-NW-W downlight
ROUNDA V2LED18W-NW-W downlight
ROUNDA V2LED18W-NW-W downlight
ROUNDA V2LED18W-NW-W downlight
    Kanlux

    ROUNDA V2LED18W-NW-W downlight

    Kanlux ROUNDA V2LED is a new version of popular round downlight luminaires for indoor use. The downlights combine aesthetic design with light obtained thanks to LED technology. No water or dust can get to the inside owing to the high class of tightness (IP44).
    Özellikler
    • Downlight ROUNDA V2LED 18W-NW-W 1260lm IP44/20 white

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.28934
    • Ürün ailesiROUNDA V2LED
    • Ürün grubuLighting
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-03-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)20
    • Genişlik (mm)220
    • Derinlik (mm)220
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemePlastik
    • Tasarım yeriPolonya
    • Üretim yeriÇin
    • Ağırlık net (Kg)0.35
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli