Publiko produktet
Wood Louver Door - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K7330
Karona

Wood Louver Door - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K7330

4.6 / 5 yıldız4.6(10 incelemeler)
Karona Door offers an exceptional range of styles and veneer selections. In addition to their standard catalog they have complete custom design capabilities. For commercial installations Karona Door builds a full range of sound and fire-rated doors that meet WDMA and AWI custom-grade specifications.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.K7330
  • Ürün ailesiCommercial Products
  • Ürün grubuPanel Doors
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-06-18
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiKapılar - Çatı pencereleri
  • IFC sınıflandırmasıKapı
  • UNSPSC adıSwing door
  • UNSPSC kodu30171511
  • Uniclass 2015 koduPr_30_59_24
  • Uniclass 2015 açıklamasıDoorsets
  • CSI MasterFormat 2014 kodu08 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıStile and Rail Wood Doors
  • OmniClass numarası23-17 11 15
  • OmniClass başlığıWood Doors