Publiko produktet
KESSEL-Bathroom drain Classic 40150.20 Ø50 lateral, slotted cover, 100x100 mm

KESSEL-Bathroom drain Classic 40150.20 Ø50 lateral, slotted cover, 100x100 mm

Bathroom drain Classic Lateral outlet With slotted cover Outer diameter Ø (mm): Ø 50 Made in ABS With removable odour trap, sealing water height 50 mm, with fixed lip seal. Drainage capacity 0.8 l/sec flow rate. Installation area 220 ×180 mm With upper section in ABS Cover: Recessed polymer drain cover for on-site tiling 110 × 110 mm, class K 3 or slotted cover 100× 100 mm made of stainless steel AISI 304, class K 3
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.40150-20
  • Ürün ailesiClassic
  • Ürün grubuDrainage technology - Standard products
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-03-19
  • Baskı numarası1
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeABS
  • İkincil malzemePolymer
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Drenaj
  • IFC sınıflandırmasıNesne