Publiko produktet
KESSEL-Balcony drain 40151.20 lateral Ø 50

KESSEL-Balcony drain 40151.20 lateral Ø 50

KESSEL Balcony drain in ABS, Ø 50 Lateral outlet 2.5°, 0.9 l/sec flow rate Frost-proof outlet. With fixed lip seal With upper section in ABS with slotted cover 100 x 100 mm in stainless steel, Class K3 (able to withstand loads up to max. 300 kg).
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.40151-20
  • Ürün ailesiBalcony / terrace drain
  • Ürün grubuDrainage technology - Standard products
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-05-04
  • Baskı numarası1
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeABS
  • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Drenaj
  • IFC sınıflandırmasıNesne