Publiko produktet
KESSEL-Bathroom drain Superflat 42701.20 lateral Ø50, slotted cover

KESSEL-Bathroom drain Superflat 42701.20 lateral Ø50, slotted cover

Bathroom drain The Superflat Outer diameter Ø (mm): Ø 50 Made in PP With removable odour trap, sound- absorbing, flexible lateral outlet 2.5°, with lateral inlet Ø 40 and fixed lip seal. Drainage capacity 0.8 l/sec flow rate. Installation area 260 ×180 mm With upper section in ABS Cover: Slotted cover 100× 100 mm made of stainless steel AISI 304, min. installation height 90 mm, class K 3
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.42701-20
  • Ürün ailesiSuperflat
  • Ürün grubuDrainage technology - Standard products
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-05-05
  • Baskı numarası1
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemePolipropilen
  • İkincil malzemeABS
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Drenaj
  • IFC sınıflandırmasıNesne