Publiko produktet
KESSEL-Upper section 850120 with fixing ring, class A/B

KESSEL-Upper section 850120 with fixing ring, class A/B

Gully top with clamping ring Class A,B Steplessly adjustable in height
Özellikler
  • • Coverage features • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Surface: eroded • Dimensions • Length: 400 mm • Width: 400 mm • Height: 440 mm • execution • System: 400 • rust • Frame width: 400 mm • Frame length: 400 mm • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: plastic • Gross weight: 3.5 kg • Net weight: 3.5 kg
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.850120
  • Ürün ailesiUpper sections and covers
  • Ürün grubuChambers - Accessory
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-03-19
  • Baskı numarası1
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemePlastik
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Drenaj
  • IFC sınıflandırmasıNesne