Publiko produktet
KESSEL-Upper section 850121 with fixing ring, class D

KESSEL-Upper section 850121 with fixing ring, class D

Gully top with clamping ring Class D Steplessly adjustable in height
Özellikler
  • • Coverage features • Cover color: black • Load class: D 400 (EN 124) • Surface: eroded • Dimensions • Length: 450 mm • Width: 450 mm • Height: 450 mm • execution • System: 400 • rust • Frame width: 450 mm • Frame length: 450 mm • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: plastic • Gross weight: 16 kg • Net weight: 16 kg
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.850121
  • Ürün ailesiUpper sections and covers
  • Ürün grubuChambers - Accessory
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-03-19
  • Baskı numarası1
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemePlastik
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Drenaj
  • IFC sınıflandırmasıNesne