Publiko produktet
ColdStore Panels Data Sheet

ColdStore Panels Data Sheet

Kingspan Controlled Environment panels are designed for use within temperature controlled and hygiene safe environments, such as food processing, freezers, pharmaceutical, cold /chill store and clean rooms . These firesafe, hygienic and fibre free insulated panel systems are suitable for internal and external walls and ceilings, including internal ‘box within a box’ applications.
Özellikler
  • D Panel Thickness (mm) 45, 60, 80, 100, 120, 140, 150, 170, 200
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Kingspan_Coldstore-Panels-Data-Sheet
  • Ürün ailesiWall panel
  • Ürün grubuinsulated wall panels
  • TipBelge (Sadece bilgi)
  • Yayınlanma tarihi2017-12-01
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePolyisocyanorate PIR
  • İkincil malzemeÇelik
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiDuvarlar - Sandviç Paneller
  • IFC sınıflandırmasıDuvar
  • UNSPSC adıWall finishing materials
  • UNSPSC kodu301615
  • Uniclass 2015 koduSs_60_60_15
  • Uniclass 2015 açıklamasıCold room systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu13 21 26
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCold Storage Rooms
  • OmniClass numarası23-19 31 19 13 11
  • OmniClass başlığıCold Storage Rooms
  • CSI UniFormat II koduC3010
  • CSI UniFormat II başlığıWall Finishes

Bölge bulunurluk durumu

Asya Afrika