Publiko produktet
KRW - Hammer-in expanding metal anchor

KRW - Hammer-in expanding metal anchor

KRW
∅6

Anchor designed for fixing suspended ceiling systems to concrete substrate.

SUBSTRATES
Normal weight cracked or uncracked concrete , reinforced or unreinforced of strength class from C20/25 to C50/60

ANCHOR MATERIAL
• Galvanized steel

INSTALLATION METHOD
• Push-through installation

APPLICATION
• Fixing cable routes to solid substrates.
• Fixing of suspended ceilings.
• Fixing apartment furnishing elements to solid substrates.
• Used as a substitute for plastic hammer-drive fixing in applications with fire rating required.

Özellikler
  • Galvanized steel

         Type     Length range:
    ∅6     KRW     35 - 65 mm

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.KRW_Hammer_in_expanding_metal_anchor
  • Ürün ailesiAnchors
  • Ürün grubuWedge anchors
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-03-27
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriPolonya
  • Üretim yeriPolonya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Anchors & Fixings
  • IFC sınıflandırmasıMekanik Bağlantı Elemanı
  • Uniclass 2015 koduPr_20_29_03_97
  • Uniclass 2015 açıklamasıWedge anchors
  • OmniClass numarası23-13 23 11 15 11
  • OmniClass başlığıExpansion Anchors

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Kuzey Amerika