Publiko produktet
LINO 15 Plastic sleeve 15 mm

LINO 15 Plastic sleeve 15 mm

LINO 15
Ø15
For fastening EPS / XPS / MW / PU (PIR and PUR) thermal insulation to load-bearing substrate.
For fastening PVC / TPO/FPO / EPDM / PAPA hydro-insulation to load-bearing substrate

SUBSTRATES

• Concrete
• Solid wood
• plywood
• OSB board

FASTENER MATERIAL
• Polypropylene [PP]

TYPE OF INSULATION
• Styrofoam EPS
• Mineral wool

INSTALLATION METHOD
• Push-through insulation

Özellikler

  •      Type     Length range:
    Ø15     LINO 15     35 - 435 mm


Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.LINO-15-Plastic-sleeve-15-mm
  • Ürün ailesiSystem of fastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
  • Ürün grubufastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-12-12
  • Baskı numarası1
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemePolietilen
  • İkincil malzemeGalvanize Çelik
  • Tasarım yeriPolonya
  • Üretim yeriPolonya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Tavan Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıMekanik Bağlantı Elemanı
  • Uniclass 2015 koduPr_20_29_04_27
  • Uniclass 2015 açıklamasıEquipment fasteners
  • OmniClass numarası23-13 25 19
  • OmniClass başlığıThermal Insulation 

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Kuzey Amerika