Publiko produktet
K-1897 Large shower basket
Kohler

K-1897 Large shower basket

Organize your shower space with this large corner basket. Constructed of stainless steel, this basket mounts securely to the wall, offering a convenient place to store bath items.

Features

  • Durable stainless-steel construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.

Installation

  • Designed for corner installation.
  • Mounting hardware included.

Kohler ile iletişime geçin

Özellikler
  • Product Dimensions

    Length 8-1/8", Height 3", Width 8-1/8"

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.kohler-K-1897
  • Ürün ailesiShower Baskets
  • Ürün grubuBaskets
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-05-06
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Sıhhi
  • UNSPSC adıShowers
  • UNSPSC kodu30181503
  • Uniclass 2015 koduSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıShowers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass numarası23-31 17 00
  • OmniClass başlığıShowers