Publiko produktet
K-2202-1 Brookline® 19" diameter drop-in bathroom sink with single faucet hole
K-2202-1 Brookline® 19" diameter drop-in bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2202-1 Brookline® 19" diameter drop-in bathroom sink with single faucet hole

    The Brookline's simple and understated style complements a wide range of bathroom decors. This circular basin's raised rim helps keep the water from splashing over the side and also adds a sophisticated design element.

    FEATURES
    • Single faucet hole.
    • Round basin.
    • Overflow drain.
    Material
    • Vitreous china.
    Installation
    • Drop-in

    Kohler ile iletişime geçin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Kohler-K-2202-1
    • Ürün ailesiSinks/Lavatories
    • Ürün grubuBrookline®
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-04-08
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)8.38
    • Genişlik (inç)19
    • Derinlik (inç)19
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 açıklamasıSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks