Publiko produktet
K-2215 Ladena® 23-1/4" x 16-1/4" x 8-1/8" Undermount bathroom sink
K-2215 Ladena® 23-1/4" x 16-1/4" x 8-1/8" Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-2215 Ladena® 23-1/4" x 16-1/4" x 8-1/8" Undermount bathroom sink

    With its unique curved bottom and clean lines, Ladena evokes casual elegance. This spacious and distinctive sink has a smooth, glazed rim for a polished look and is versatile enough to complement traditional and modern bathrooms.  

    Features

    • Rectangular basin with curved bottom.
    • Overflow drain.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • ADA-compliant when installed in a 21" minimum depth countertop

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Under-mount

    Kohler ile iletişime geçin

    Özellikler
    • Product Dimensions

      Length 23-1/4", Height 8-1/8", Width 16-1/4"

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.kohler-K-2215
    • Ürün ailesiBathroom Sinks
    • Ürün grubuLadena®
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-05-06
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSinks
    • UNSPSC kodu30181504
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks