Publiko produktet
K-23288 Square Double toilet paper holder
Kohler

K-23288 Square Double toilet paper holder

Sometimes the most simple things can create all the attention. Kohler’s Square bathroom accessory line where one clean, simple shape can give you so many decorating possibilities.

FEATURES

  • Holds two rolls of toilet tissue.
  • Coordinates with other products in the Square collection.

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Installation hardware included.

Kohler ile iletişime geçin

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Kohler-K-23288
  • Ürün ailesiAccessories
  • Ürün grubuSquare
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-05-31
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)2
  • Genişlik (inç)10.56
  • Derinlik (inç)3.68
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet Aksesuarları
  • Uniclass 2015 koduPr_40_70_22_90
  • Uniclass 2015 açıklamasıToilet paper dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet Accessories
  • OmniClass numarası23-31 25 21
  • OmniClass başlığıToilet Paper Dispensers