Publiko produktet
K-2337-1 Memoirs® Stately Drop-in bathroom sink with single faucet hole
K-2337-1 Memoirs® Stately Drop-in bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2337-1 Memoirs® Stately Drop-in bathroom sink with single faucet hole

    The Memoirs collection with Stately design draws its inspiration from traditional furniture and architectural elements. The crisp, clean lines of this bathroom sink elegantly rest above the counter, evoking the splendor of fine antiques.

    FEATURES

    • Single faucet hole.
    • Elegant rectangular basin.
    • Overflow drain.
    • Coordinates with other products in the Memoirs collection.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Drop-in.

    Kohler ile iletişime geçin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Kohler-K-2337-1
    • Ürün ailesiSinks
    • Ürün grubuMemoirs®
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-10-21
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)8.87
    • Genişlik (inç)18
    • Derinlik (inç)22.75
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 açıklamasıSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks