Publiko produktet
K-2362-4 Cimarron® Pedestal bathroom sink with 4" centerset faucet holes
Kohler

K-2362-4 Cimarron® Pedestal bathroom sink with 4" centerset faucet holes

The Cimarron collection combines the best of traditional and contemporary design for a versatile look that complements a range of bathroom styles. Beveled edges and simple lines enhance the uniquely shaped basin.

FEATURES

  • 4-inch center faucet holes.
  • Overflow drain.
  • Combination consists of the K-2363-4 basin and the K-2364 pedestal.
  • Coordinates with other products in the Cimarron collection.

Material

  • Vitreous china.

Installation

  • Pedestal

Kohler ile iletişime geçin

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Kohler-K-2362-4
  • Ürün ailesiSinks
  • Ürün grubuCimarron®
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-08-28
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)34.5
  • Genişlik (inç)18.88
  • Derinlik (inç)22.75
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 açıklamasıSinks
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks