Publiko produktet
Branham™ Full stall washout urinal with rear spud
Kohler

Branham™ Full stall washout urinal with rear spud

The straightforward design of the Branham urinal brings KOHLER styling and functionality to any application. Constructed of durable vitreous china, it is available in a palette of KOHLER colors to complement any décor.

Features

  • Full stall washdown urinal
  • 0.5 or 1.0 gpf (1.9 or 3.8 lpf)
  • Lip of urinal installs below floor level for easier cleaning around fixture
  • Full length sidewalls provide added privacy
  • External trapway
  • 3/4" (19 mm) rear spud

Material

  • Vitreous china

Installation

  • Replaces K-4920-R

Kohler ile iletişime geçin

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Kohler-K-25039-R
  • Ürün ailesiUrinals
  • Ürün grubuBranham™
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-08-02
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)44.45
  • Genişlik (inç)18.3
  • Derinlik (inç)17.4
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Urinals
  • ETIM KoduEC010235
  • ETIM AdıUrinal
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 açıklamasıWall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Urinals
  • OmniClass numarası23-31 21 00
  • OmniClass başlığıUrinals