Publiko produktet
K-2609-MU Bachata® Drop-in/undermount bathroom sink with mirror finish and overflow
K-2609-MU Bachata® Drop-in/undermount bathroom sink with mirror finish and overflow
    Kohler

    K-2609-MU Bachata® Drop-in/undermount bathroom sink with mirror finish and overflow

    Capture contemporary bathroom style with this stainless-steel sink. Installed with a solid counter surface, Bachata presents a softly curved basin with a gleaming mirror finish. A four-square overflow drain adds a unique modern detail.

    FEATURES

    • Oval basin.
    • Unique overflow drain.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • Fits standard 14- x 17-inch countertop cutout.

    Material

    • Premium 20-gauge stainless steel.

    Installation

    • Drop-in or under-mount.

    Kohler ile iletişime geçin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Kohler-K-2609-MU
    • Ürün ailesiSinks
    • Ürün grubuBachata®
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi1983-07-07
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)7.37
    • Genişlik (inç)16.68
    • Derinlik (inç)19.87
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 açıklamasıSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks