Publiko produktet
K-2874 Canvas® Undermount bathroom sink
K-2874 Canvas® Undermount bathroom sink
K-2874 Canvas® Undermount bathroom sink
K-2874 Canvas® Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-2874 Canvas® Undermount bathroom sink

    The timeless elegance of the round Canvas sink makes it an ideal choice for both contemporary and traditional bathrooms. This cast iron basin offers a smooth, easy-to-clean profile that can be paired with a wall- or counter-mount faucet.

    Features

    • Round basin.
    • Overflow drain.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • Fits standard 14- x 17-inch countertop cutout.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Under-mount

    Kohler ile iletişime geçin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Kohler-K-2874
    • Ürün ailesiSinks
    • Ürün grubuCanvas®
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2011-06-21
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)5.87
    • Genişlik (inç)16.06
    • Derinlik (inç)19.44
    İlgili
    • Ana malzemeCast iron
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 açıklamasıSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks