Publiko produktet
K-412-4 Devonshire® Vertical spray bidet faucet with lever handles
Kohler

K-412-4 Devonshire® Vertical spray bidet faucet with lever handles

Capturing the elegance of a bygone era, Devonshire is reminiscent of old-world design. The striking lines of this Devonshire bidet faucet extend the refined look to your bidet. It features easy-to-clean and leak-free UltraGlide™ valves and two lever-style handles and vertical spray.

FEATURES

  • Devonshire faucets offer decorative styling and versatility for any bathroom.
  • Solid brass construction ensures years of reliable performance.
  • Finger tight hoses allow installation on 8"-16" centers.

Kohler ile iletişime geçin

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Kohler-K-412-4
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuDevonshire®
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-05-07
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)6.18
  • Genişlik (inç)5.5
  • Derinlik (inç)2.12
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 açıklamasıTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets