Publiko produktet
K-5026-8 Rêve® 39" pedestal bathroom sink basin with 8" widespread faucet holes
Kohler

K-5026-8 Rêve® 39" pedestal bathroom sink basin with 8" widespread faucet holes

With a geometric, V-shaped basin and a generous 39-inch width, the Rêve sink makes a striking focal point for your bathroom. Combine with the Rêve pedestal or wall-mount Rêve products for a dramatic ensemble.

FEATURES

  • 8-inch center faucet holes.
  • Deep, V-shaped basin.
  • Overflow drain with included K-4061 Polished Chrome cap.
  • Combines with the K-5031 shroud or K-5032 pedestal to create a pedestal or wall-mount sink.
  • Coordinates with other products in the Rêve collection.

Material

  • Fireclay

Installation

  • Pedestal or wall-mount.

Kohler ile iletişime geçin

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Kohler-K-5026-8
  • Ürün ailesiSinks
  • Ürün grubuRêve®
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi1983-07-07
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)6.68
  • Genişlik (inç)18.31
  • Derinlik (inç)39.37
İlgili
  • Ana malzemeFireclay
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 açıklamasıSinks
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks