Publiko produktet
K-5266-1 Veer® 24" pedestal bathroom sink with single faucet hole
K-5266-1 Veer® 24" pedestal bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-5266-1 Veer® 24" pedestal bathroom sink with single faucet hole

    The Veer pedestal sink combines crisp, sophisticated style with a functional design that's perfect for smaller bathrooms. The slender column pedestal takes up minimal space, while the basin offers an ample deck on both sides to hold toiletries and grooming items.

    FEATURES

    • Ample side deck space for toiletries.
    • Single faucet hole.
    • Combination consists of the K-5248-1 basin and the K-5246 pedestal.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Pedestal


    Kohler ile iletişime geçin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Kohler-K-5266-1
    • Ürün ailesiSinks
    • Ürün grubuVeer™
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi1983-07-07
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)35.5
    • Genişlik (inç)18.25
    • Derinlik (inç)24
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 açıklamasıSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks