Publiko produktet
K-7396 3" ceiling-mount single-function rainhead arm and flange
Kohler

K-7396 3" ceiling-mount single-function rainhead arm and flange

Designed to install directly to the ceiling of your bath or shower, this straight showerarm provides a solid mount for a variety of rain-simulating showerheads. It features brass construction for durability and includes a decorative flange. Available in an array of colors to match any bathroom decor.

  • FEATURES
  • 1/2'' NPT connections.
  • Includes flange.
  • 3'' (76 mm) straight shower arm.
  • Material
  • Brass construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.
  • Installation
  • Ceiling-mount.

Kohler ile iletişime geçin

Özellikler
  • Product dimensions:

    L 3-3/4", H 3-3/4"W 2-1/4"

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.kohler-K-7396
  • Ürün ailesiShower Fittings
  • Ürün grubuShower Arm
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-05-06
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlumbing Fixtures
  • OmniClass numarası23-31 17 19
  • OmniClass başlığıShower Head Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures