Publiko produktet
3/8" NPT angle supply with stop and annealed vertical tube
Kohler

3/8" NPT angle supply with stop and annealed vertical tube

Insist on KOHLER quality. This 3/8" NPT angle supply features an annealed vertical tube and four-arm handle stop.

Features

  • Compression valve
  • Annealed vertical tube with supply flange
  • 3/8 NPT connection with flange
  • Four-arm handle stop

Material

  • Brass

Kohler ile iletişime geçin

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Kohler-K-7637
  • Ürün ailesiValves
  • Ürün grubuKohler
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-12-14
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)12
  • Genişlik (inç)2.52
  • Derinlik (inç)5.36
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
  • ETIM KoduEG015530
  • ETIM AdıPipes
  • Uniclass 2015 koduPr_65_54_93
  • Uniclass 2015 açıklamasıValve accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıControl Valves
  • OmniClass numarası23-27 31 00
  • OmniClass başlığıValves