Publiko produktet
1/2" angle supply with stop, cross handle and rigid vertical tube
Kohler

1/2" angle supply with stop, cross handle and rigid vertical tube

Insist on KOHLER quality. This 1/2" NPT angle supply features a four-arm handle stop.

Features

  • 1/2" (12.7 mm) angle supply with stop
  • Four-arm handle

Material

  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing
  • Solid-brass construction for durability and reliability

Kohler ile iletişime geçin

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Kohler-K-7653
  • Ürün ailesiValves
  • Ürün grubuKohler
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-12-14
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)6.26
  • Genişlik (inç)2.52
  • Derinlik (inç)6.22
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
  • ETIM KoduEG015530
  • ETIM AdıPipes
  • Uniclass 2015 koduPr_65_54_93
  • Uniclass 2015 açıklamasıValve accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıControl Valves
  • OmniClass numarası23-27 31 00
  • OmniClass başlığıValves