Publiko produktet
K-76746 Real Rain® diverter valve
Kohler

K-76746 Real Rain® diverter valve

The Real Rain diverter valve actuates the Deluge function of the Real Rain overhead shower panel, delivering approximately 0.5 gallons of water in 8 seconds to simulate the energetic burst of a heavy summer rainstorm.

Features

  • Real Rain Diverter Valve system actuates Real Rain's Deluge function delivering approximately 0.5 gallons in eight seconds.

Material

  • Valve is a forged brass body.

Installation

  • Real Rain Diverter Valve is designed to be in-line between the shower valve and Real Rain Panel.

Kohler ile iletişime geçin

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Kohler-K-76746
  • Ürün ailesiValves
  • Ürün grubuReal Rain®
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-12-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)2.75
  • Genişlik (inç)1.94
  • Derinlik (inç)2.44
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
  • Uniclass 2015 koduPr_65_54_93
  • Uniclass 2015 açıklamasıValve accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıControl Valves
  • OmniClass numarası23-27 31 00
  • OmniClass başlığıValves