Publiko produktet
Expanse® Curved shower rod - traditional design
Expanse® Curved shower rod - traditional design
    Kohler

    Expanse® Curved shower rod - traditional design

    Increase your bathing space with the Expanse shower rod, curved outward to provide an extra 6 inches of clearance in the bath or shower. This rod features a versatile traditional design that fits most standard shower spaces.

    Features

    • Curved shape provides spacious showering environment
    • Adjustable to fit standard 60" (1524 mm) or 72" (1829 mm) enclosures
    • Includes installation hardware

    Material

    • Durable stainless steel construction
    • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

    Kohler ile iletişime geçin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Kohler-K-9349
    • Ürün ailesiAccessories
    • Ürün grubuExpanse®
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-12-26
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)2.8
    • Genişlik (inç)2.8
    • Derinlik (inç)72
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • ETIM KoduEG017640
    • ETIM AdıSanitary showers
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers