Publiko produktet
K-9547 Memoirs® 48" x 34" double-threshold shower base
K-9547 Memoirs® 48" x 34" double-threshold shower base
K-9547 Memoirs® 48" x 34" double-threshold shower base
    Kohler

    K-9547 Memoirs® 48" x 34" double-threshold shower base

    With its stylized lines and rich detailing, the Memoirs shower base brings updated traditional styling to the bathroom. This rectangular base is designed to fit three-wall installations, and features a left-hand drain and textured floor pattern.

    Features

    • Textured floor pattern.
    • Corner installation.
    • Durable acrylic construction.
    • Left drain.
    • Coordinates with other products in the Memoirs collection.

    Kohler ile iletişime geçin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Kohler-K-9547
    • Ürün ailesiShowers
    • Ürün grubuMemoirs®
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi1983-07-07
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)6
    • Genişlik (inç)34
    • Derinlik (inç)48
    İlgili
    • Ana malzemeAkrilik
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower trays
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 13
    • OmniClass başlığıShower Receptors