Publiko produktet
Numista™ 24" towel bar
Kohler

Numista™ 24" towel bar

The Numista bathroom collection puts a warm and inviting twist on the industrial modern design aesthetic. With intricate detailing and soft, square edges, Numista can blend into almost any decor and can easily transform your bathroom from ordinary to extraordinary. At Kohler, we make it our business to help you create the bathroom space of your dreams.

Features

  • 24" (610 mm) bar
  • Coordinates with other products in the Numista collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Easy installation – no special tools required
  • Installation hardware and template included

Kohler ile iletişime geçin

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Kohler-K-R30660
  • Ürün ailesiAccessories
  • Ürün grubu Numista™
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-02-28
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)2.22
  • Genişlik (inç)24
  • Derinlik (inç)3.65
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • ETIM KoduEG017210
  • ETIM AdıBathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 açıklamasıTowel rails
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass numarası23-31 25 25
  • OmniClass başlığıTowel Bars