Publiko produktet
Components® Wall-mount bathroom sink faucet spout with Tube design, 1.2 gpm
Kohler

Components® Wall-mount bathroom sink faucet spout with Tube design, 1.2 gpm

Modern form meets modern function: the KOHLER® Components collection is defined by controlled forms and stark precision in every line and angle.

Features

  • Stationary spout
  • 10" (254 mm) spout reach
  • 1.2 gpm (4.5 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar)
  • Drain sold separately
  • Coordinates with other products in the Components collection

Material

  • Brass
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Kohler ile iletişime geçin

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Kohler-K-T23890
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuComponents®
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-12-26
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)2.36
  • Genişlik (inç)2.36
  • Derinlik (inç)9.66
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • ETIM KoduEG015610
  • ETIM AdıValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 açıklamasıTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets