Publiko produktet
KS-QUADRO 20-2,0-DM
KS-Quadro
Arşivlendi

KS-QUADRO 20-2,0-DM

A stone system for flexible, fast and economical masonry for buildings of any size and use. The wall system consists of standard and additional formats.
Özellikler
  • compressive strength fb = 20 [N/mm²] class of raw density ρ = 2,0 [kN/m³] termal of conductivity λ = 1,1 [W/(mK)] weights γ = 20 [kN/m³] characteristic strength fk = 12,9 [N/mm²] mortar M 10
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ks_quadro_20_2-0_dm
  • Ürün ailesicalcium silicate
  • Ürün grubuKS-Quadro / CS (calcium silicate)
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-11-14
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeCalcium silicate
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Duvarcılık
  • IFC sınıflandırmasıDuvar
  • UNSPSC adıBricks
  • UNSPSC kodu301316
  • Uniclass 2015 koduSs_25_13_50
  • Uniclass 2015 açıklamasıMasonry wall systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu04 73 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCalcium Silicate Manufactured Stone Masonry
  • OmniClass numarası23-13 35 21 13
  • OmniClass başlığıMasonry Structural Walls
  • CSI UniFormat II koduC1010
  • CSI UniFormat II başlığıPartitions