Publiko produktet
Toilet brush holder BS686
Toilet brush holder BS686

    Toilet brush holder BS686

    Toilet brush holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.9 mm, white nylon brush with flushing rim cleaner, integrated drip tray, brush has to be hooked in, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 135 x 235 x 135 mm (W x H x D)
    Özellikler
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      135.00 mm
      Overall height      235.00 mm
      Overall width      135.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Brush colour      White
      Type of brush      Nylon

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2000057078
    • Ürün ailesiAccessories
    • Ürün grubuToilet brush holders
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-02-13
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)235
    • Genişlik (mm)135
    • Derinlik (mm)135
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriAvusturya
    • Üretim yeriAvusturya
    • Ağırlık net (Kg)0.45
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet Aksesuarları
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 açıklamasıToilet brush holders

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika