Publiko produktet
Clothes hook CHRX690
Clothes hook CHRX690

    Clothes hook CHRX690

    Double cloth hook for wall mounting, stainless steel grade 304L, surface satin finished, two drilled holes for fixation, includes stainless steel screws and dowels.

    Dimensions 30 x 158 x 100 mm (W x H x D)

    Özellikler
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      100.00 mm
      Overall height      158.00 mm
      Overall width      30.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of hooks      2.00000
      Surface finish      Satin finished

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2000057150
    • Ürün ailesiAccessories
    • Ürün grubuHooks
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-07-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)158
    • Genişlik (mm)30
    • Derinlik (mm)100
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriBirleşik Arap Emirlikleri
    • Üretim yeriBirleşik Arap Emirlikleri
    • Ağırlık net (Kg)0.24
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • Uniclass 2015 koduPr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 açıklamasıHolders and hooks

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika