Publiko produktet
CONTINA Shower seat CNTX400B
CONTINA Shower seat CNTX400B

    CONTINA Shower seat CNTX400B

    Hanging shower seat manufactured from grade EN 1.4301 (304) stainless steel, no grab rail included. Anti theft device. Seating and back: white battens made from polyethylene. Dimensions 484 x 460 x 520 mm (W x H X D)
    Özellikler
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      520.00 mm
      Overall height      460.00 mm
      Overall width      484.00 mm
      Type of mounting      Hook mounting
      Hidden fixing      No
      Hinged      No
      Pipe diameter      32.00 mm

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2000057739
    • Ürün ailesiGrab rails
    • Ürün grubuShower seats and backs
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-02-13
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)460
    • Genişlik (mm)484
    • Derinlik (mm)521
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • İkincil malzemePolietilen
    • Tasarım yeriBirleşik Arap Emirlikleri
    • Üretim yeriBirleşik Arap Emirlikleri
    • Ağırlık net (Kg)4.7
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_83
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower seats

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika