Publiko produktet
CONTINA Foldable grab CNTX70E
CONTINA Foldable grab CNTX70E

    CONTINA Foldable grab CNTX70E

    Foldable grab rail without toilet roll holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, rough polishing for better surface feel, 32 mm pipe diameter, material thickness 1.2 mm, prevention against unmeant folding, gum rubber stop absorber, inspected and certified product, 4 mm thick mounting plate with three fixing holes, inclusive stainless steel screws and dowels. Lenght 600 mm
    Özellikler
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      600.00 mm
      Overall height      250.00 mm
      Overall width      100.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      No
      Hinged      Yes
      Pipe diameter      32.00 mm

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2000057753
    • Ürün ailesiGrab rails
    • Ürün grubuGrab rails
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-02-13
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)250
    • Genişlik (mm)100
    • Derinlik (mm)600
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriBirleşik Arap Emirlikleri
    • Üretim yeriBirleşik Arap Emirlikleri
    • Ağırlık net (Kg)2.7
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıSupport rails

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika