Publiko produktet
STRATOS Clothes hook STRX692
STRATOS Clothes hook STRX692

    STRATOS Clothes hook STRX692

    Hook for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, 17 mm pipe diameter, drilled hole on bottom for fixation, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 18 x 38 x 60 mm (W x H x D)
    Özellikler
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      60.00 mm
      Overall height      38.00 mm
      Overall width      18.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of hooks      1.00000

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2000057979
    • Ürün ailesiAccessories
    • Ürün grubuHooks
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-07-25
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)38
    • Genişlik (mm)18
    • Derinlik (mm)60
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriAvusturya
    • Üretim yeriAvusturya
    • Ağırlık net (Kg)0.13
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 açıklamasıClothes hooks

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika