Publiko produktet
RODAN hygiene waste bin RODX611
RODAN hygiene waste bin RODX611

    RODAN hygiene waste bin RODX611

    Sanitary towel and disposal bin for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, folded front cover, approx. 3.7 liter capacity, removable plastic container inside, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 200 x 295 x 165 mm (W x H x D)
    Özellikler
    • Bag holder      No
      Filling volume      3.70 liter
      Lid      Yes
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      165.00 mm
      Overall height      295.00 mm
      Overall width      200.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2000090063
    • Ürün ailesiAccessories
    • Ürün grubuHygiene bins
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-07-25
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)295
    • Genişlik (mm)200
    • Derinlik (mm)165
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriBirleşik Arap Emirlikleri
    • Üretim yeriBirleşik Arap Emirlikleri
    • Ağırlık net (Kg)2.28
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Çöp Kutuları
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_07_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary towel disposal bins

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika