Publiko produktet
RODAN toilet brush holder RODX687
RODAN toilet brush holder RODX687

    RODAN toilet brush holder RODX687

    Toilet brush holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, folded front, closed cover to the front, with white nylon brush with flushing rim cleaner, withdrawal opening either left or right, depending on mounting, removable plastic drip tray, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 107 x 230 x 97 mm (W x H x D)
    Özellikler
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      97.00 mm
      Overall height      230.00 mm
      Overall width      107.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Brush colour      White
      Type of brush       Nylon

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2000100000
    • Ürün ailesiAccessories
    • Ürün grubuToilet brush holders
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-07-25
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)230
    • Genişlik (mm)107
    • Derinlik (mm)97
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriBirleşik Arap Emirlikleri
    • Üretim yeriBirleşik Arap Emirlikleri
    • Ağırlık net (Kg)0.83
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet Aksesuarları
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 açıklamasıToilet brush holders

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika